피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
8MF10452VH
SIEMENS
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Roof element (electrical cabinet)
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens/27/27-18/27-18-24/27-18-24-05.prj},{NB=8MF10452VH},{MANUID=8MF10452VH},{BAB577=500.0},{BAF016=400.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=94039010},{SUPPLIERALTNO=8MF1045-2VH},{IMAGE=../../../_pool_/84/c6/g_i202_xx_46809p.png},{DESCSHORT=Roof tray, IPX1, W: 400 mm, D: 500 mm, RAL 7035},{DESCLONG=SIVACON, roof trough, IPX1, W: 400 mm, D: 500 mm, RAL 7035},{EAN=4001869549699},{MANUNAME=Siemens},{MANUTYPEDESC=SIVACON, roof trough, IPX1, W: 400 mm, D: 500 mm, RAL 7035},{AAB644=false},{AAB732=false},{AAT099=RAL 7035},{BAA351=light grey},{BAB664=Steel},{BAF785=powder-coated},{BAH464=false},{COO=DE},{LINK_TO_INDUSTRY_MALL=Link to Industry Mall}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 200
HELP_VARIABLE
Company
SIEMENS
Description
Top cover/top cover element (electrical cabinet )
Bill of material
8MF10452VH
MANUID
Product number of the Manufacturer
8MF10452VH
8MF10452VH
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
8MF1045-2VH
8MF1045-2VH
IMAGE
image
DESCSHORT
Short Description
Roof tray, IPX1, W: 400 mm, D: 500 mm, RAL 7035
Roof tray, IPX1, W: 400 mm, D: 500 mm, RAL 7035
DESCLONG
Long Description
SIVACON, roof trough, IPX1, W: 400 mm, D: 500 mm, RAL 7035
SIVACON, roof trough, IPX1, W: 400 mm, D: 500 mm, RAL 7035
EAN
4001869549699
4001869549699
MANUNAME
Manufacturer Name
Siemens
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SIVACON, roof trough, IPX1, W: 400 mm, D: 500 mm, RAL 7035
SIVACON, roof trough, IPX1, W: 400 mm, D: 500 mm, RAL 7035
AAB644
suitable for outside installation
false
AAB732
cable leadthrough present
false
AAT099
Color number according to RAL
RAL 7035
RAL 7035
BAA351
Color
light grey
light grey
BAB577
Depth
500.0
500.0
mm
BAB664
Material
Steel
BAF016
Width
400.0
400.0
mm
BAF785
Surface
powder-coated
powder-coated
BAH464
Ventilation present
false
false
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
COO
Country of origin
DE
CTC
Customs tariff number
94039010
94039010
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
추가 정보
CNS
Object Properties:
Order Number:
8MF10452VH
eclass
27-18-24-05 - Top cover/top cover element (electrical cabinet ):
suitable for outside installation:
false
cable leadthrough present:
false
Color number according to RAL:
RAL 7035
color:
light grey
depth:
500
mm
material:
Steel
width:
400
mm
Surface:
powder-coated
Ventilation present:
false
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D