Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Installationskleinverteiler
Stückliste
8GB52362KM01
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAC218
EMC design present
false
AAG078
type of cover
closed
AAG079
extension possible
false
AAG080
DIN-rail present
AAP662
Number of rows
AAT083
Width in units of measurement
AAT099
Color number according to RAL
BAA020
Height
mm
BAA211
Installation depth
mm
BAA351
Color
White
BAB577
Depth
mm
BAC461
Housing material
BAD445
Transparent ceiling present
false
BAF016
Width
mm
BAF728
Mounting plate present
false
BAG640
Assembly type
BAG975
Protection type IP
IP30
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
QUANTITYINT
Mengenstaffel
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
85381000
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 8GB52362KM01
eclass
27-14-24-09 - Installationskleinverteiler:
EMV-Ausführung vorhanden: false
Art des Deckels: closed
Anbau möglich: false
DIN-Schiene vorhanden: false
Anzahl der Reihen: 3
Breite in Teilungseinheiten: 36
RAL-Nummer: RAL9010
Höhe: 650 mm
Farbe: White
Tiefe: 31 mm
Werkstoff des Gehäuses: Steel
transparenter Deckel vorhanden: false
Breite: 364 mm
Montageplatte vorhanden: false
Montageart: Flush
Schutzart (IP): IP30
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D