Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Konfektioniertes Koaxkabel
Stückliste
6XV18755TH10
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAG531
impedance
50
AAK137
material of the screening
AAK153
type of connection (1)
AAK154
connection type of connection (2)
AAK322
cable type
AAK422
type of connector connection 1
AAK423
type of connector connection 2
AAO847
description of product type
BAA351
Color
BAF281
Use for product
BAI969
Length
m
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
85442000
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6XV18755TH10
eclass
27-06-03-10 - Konfektioniertes Koaxkabel:
Impedanz: 50
Material der Abschirmung:
Anschlussausführung (am Ende 1 der Armatur): N-Connect/RSMA male/male
Anschlussart des Anschlusses (2): Connecting cable for SIMATIC NET antennas, preassembled
Kabeltyp:
Steckverbindertyp des Anschlusses (1): Connecting cable for SIMATIC NET antennas, preassembled
Steckverbindertyp des Anschlusses (2): Connecting cable for SIMATIC NET antennas, preassembled
Produkttypbezeichnung: SIMATIC NET Antenna Connection Cable N-Connect/RSMA Male/Mal
Farbe: Black
Verwendung für Produkt: Flexible connecting cable for connecting an antenna or Rcoax
Länge: 1 m
Preview - Generation
Vorschau