Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 153
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Zeitrelais
Stückliste
3RP15251AP30
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB385
pluggable onto contactor
false
AAB424
Outputs, changeover delayed/non-delayed
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
V
AAP378
Number of changers of delayed relay outputs
AAP379
Number of changers of undelayed relay outputs.
0
AAP556
Number of openers of delayed relay outputs
AAP557
Number of openers of undelayed relay outputs
AAP693
Number of shutters of the delayed relay outputs
AAP694
Number of shutters of the undelayed relay outputs
BAA020
Height
mm
BAA873
Lowest value of a time range
s
BAB577
Depth
mm
BAC050
Type of actuation
BAC232
Greatest value of time range.
s
BAD109
Semi-conductor output present
BAD198
suitable only for remote control
false
BAD453
Remote control possible
false
BAD479
Response delay is present
BAD486
Time relay has wipe contact
BAD497
function blinking with impulse beginning, fixed time present
BAD498
function blinking with pause beginning, fixed time present
BAD520
Startup wiping present
BAD539
Impulse forming possible
BAD585
reset-delay possible
BAD604
Star/delta present
BAD607
clocking with pulse starting, variable
BAD608
clocking with pause starting, variable
BAD831
Design of electrical connection
BAF016
Width
mm
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
V
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
V
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
V
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3RP15251AP30
eclass
27-37-16-05 - Zeitrelais:
aufsteckbar auf Schütz: false
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert:
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz): 200 V
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz): 200 V
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC): 24 V
Anzahl der Ausgänge (verzögert, Wechsler): 1
Anzahl der Ausgänge (unverzögert, Wechsler): 0
Anzahl der Ausgänge (verzögert, Öffner): 0
Anzahl der Ausgänge (unverzögert, Öffner): 0
Anzahl der Ausgänge (verzögert, Schließer): 0
Anzahl der Ausgänge (unverzögert, Schließer): 0
Höhe: 83 mm
min. Zeitbereich: 0 s
Tiefe: 91 mm
Art der Spannung zur Betätigung: AC/DC
max. Zeitbereich: 360000 s
Halbleiterausgang vorhanden: false
geeignet nur für Fernbedienung: false
Fernbedienung möglich: false
ansprechverzögert vorhanden: true
Funktion ausschaltwischend: false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend (Festzeit) vorhanden: false
Funktion blinkend mit Pause beginnend (Festzeit) vorhanden: false
Funktion einschaltwischend: false
impulsformend möglich: false
Funktion rückfallverzögert: false
Stern/Dreieck vorhanden: false
taktend mit Impuls beginnend (variabel): false
taktend mit Pause beginnend (variabel): false
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Screw connection
Breite: 23 mm
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz): 240 V
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC): 24 V
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D