Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Stückliste
8WH30006AF00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB398
Design of cross-switch disconnector
Without
AAB500
Rated current In
16.0 A
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.0 mm²
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16.0 A
BAA018
Length
mm
BAA351
Color
Grey
BAB927
Design of longitudinal or transverse separation
Without
BAC034
Connection type
Insulation displacement termination
BAC137
Width of spacing
mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAC375
Connection type 2
Insulation displacement termination
BAC476
height at lowest possible mounting
mm
BAC487
material of insulation
Without
BAC676
Max. line cross section, flexible
mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
mm²
BAD123
Levels internally bridged
false
BAD370
Integrated test connector present
false
BAD774
Closing plate required
false
BAH005
Rated voltage
400 V
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
COO
Herstellerland
CN
CTC
Zolltarifnummer
85369010
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 8WH30006AF00
eclass
27-14-11-26 - Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme:
Ausführung der Quertrennung: Without
Bemessungsstrom: 16 A
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse): 3 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig): 3 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse): 3 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig): 1 mm²
Bemessungsstrom: 16 A
Anzahl der Klemmstellen: 2
Anzahl der Etagen: 1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe: 16 A
Länge: 83 mm
Farbe: Grey
Ausführung der Längstrennung: Without
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1): Insulation displacement termination
Breite des Rastermaßes: 6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94): V0
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2): Insulation displacement termination
Höhe (bei niedrigbauender Montageart): 43 mm
Werkstoff des Isolierkörpers: Without
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse): 3 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig): 3 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse): 3 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig): 3 mm²
Etagen intern gebrückt: false
integrierte Prüfbuchse vorhanden: false
Abschlussplatte erforderlich: false
Bemessungsspannung: 400 V
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D