Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Taster für Reiheneinbau
Stückliste
5TE4805
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB594
Color of button
AAF726
rated current
20 A
AAF835
number of normally closed contacts
AAF836
number of normally open contacts
AAF837
number of change-over contacts
AAF860
lamp socket
Not applicable
AAP365
Number of breaking contacts
AAP377
Number of changers
AAP546
Number of making contacts
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
20 A
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.6 W
AAT083
Width in units of measurement
1
BAA211
Installation depth
70.0 mm
BAD176
Signal lamp present
BAD915
Voltage type
AC
BAD925
Design of radiation source
LED
BAG975
Protection type IP
IP20
BAH005
Rated voltage
V
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
RO
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 5TE4805
eclass
27-14-23-02 - Taster für Reiheneinbau:
Farbe des Knopfes: red
Bemessungsstrom: 20 A
Anzahl der Öffner: 1
Anzahl der Schließer: 1
Anzahl der Wechsler: 0
Lampensockel für Reiheneinbau: Not applicable
Anzahl der Kontakte (als Öffner): 1
Anzahl der Kontakte (als Wechsler): 0
Anzahl der Kontakte (als Schließer): 1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe: 20 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]: 0.6 W
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 70 mm
Signallampe vorhanden: true
Spannungsart: AC
Art des Leuchtmittels: LED
Schutzart (IP): IP20
Bemessungsspannung: 230 V
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D