Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
SPS-Systemstromversorgung
Stückliste
6ES74050DA020AA0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB806
max. output voltage with DC
V
AAB812
max. output current with DC
A
AAB846
max. input voltage with AC 50 Hz
V
AAB847
max. input voltage with AC 60 Hz
V
AAB848
max. input voltage with DC
V
AAB849
max. input current with AC 50 Hz
A
AAB850
max. input current with AC 60 Hz
A
AAB852
max. input current with DC
A
AAB949
min. output voltage with DC
V
AAB975
min. input voltage with AC 50 Hz
V
AAB976
min. input voltage with AC 60 Hz
V
AAB977
min. input voltage with DC
V
AAO677
Manufacturer name
Siemens
AAO742
Brand
AAO847
description of product type
AAU731
Manufacturer product family
AAU732
Manufacturer product root
Power supply module
BAA020
Height
mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
W
BAB577
Depth
mm
BAB968
Output voltage type
DC
BAC065
Input voltage, type
BAD582
Redundancy-compatible present
BAD722
suitable for safety functions
false
BAF016
Width
mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
85044090
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6ES74050DA020AA0
eclass
27-24-22-09 - SPS-Systemstromversorgung:
max. Ausgangsspannung (bei DC): 24 V
max. Eingangsspannung (bei DC): 72 V
max. Eingangsstrom (bei DC): 2 A
min. Ausgangsspannung (bei DC): 5 V
min. Eingangsspannung (bei DC): 19 V
Herstellername: Siemens
Marke: SIMATIC
Produkttypbezeichnung: PS 405
Herstellerproduktfamilie: S7-400
Herstellerproduktstamm: Power supply module
Höhe: 290 mm
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]: 16 W
Tiefe: 217 mm
Art der Ausgangsspannung: DC
Art der Eingangsspannung: DC
Redundanzfähigkeit vorhanden: false
geeignet für Sicherheitsfunktion: false
Breite: 25 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D