Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 107
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Stückliste
6ES72314HA300XB0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAC073
Performance level acc. to EN ISO 13849-1
AAC831
Resolution of the analog inputs
bit
AAC832
Resolution of the analog outputs
bit
AAM486
analog inputs, configurable
AAM487
analog outputs, configurable
AAO382
Functional safety (SIL)
AAO677
Manufacturer name
Siemens
AAO742
Brand
AAO847
description of product type
AAT066
SILcl acc. to EN 62061
AAP341
Number of analog inputs
AAP342
Number of analog outputs
AAU731
Manufacturer product family
AAU732
Manufacturer product root
BAA020
Height
mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
W
BAB577
Depth
mm
BAD087
Corresponding operating medium (Ex ia)
BAD088
Corresponding operating medium (Ex ib)
BAD100
Output, voltage present
BAD101
Output, current present
BAD102
Input, voltage present
BAD103
Input, current present
BAD104
Input, thermoelement present
BAD105
Input, resistance present
BAD106
Input, resistance thermometer present
BAD484
Output signal can be configured
BAD519
Input signal can be configured
BAD722
suitable for safety functions
BAD831
Design of electrical connection
BAD854
Category safety pursuant to EN 954-1
BAD833
Explosion protection categories for gases
BAD834
Explosion protected category for dusts
BAF016
Width
mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6ES72314HA300XB0
eclass
27-24-22-01 - SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul:
Performance Level (in Anlehnung an EN ISO 13849-1):
Auflösung der Analogeingänge: 11 bit
analoge Eingänge konfigurierbar: true
analoge Ausgänge konfigurierbar: true
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL):
Herstellername: Siemens
Marke: SIMATIC
Produkttypbezeichnung: SB 1231, AI 1x12 bit
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Anzahl der analogen Ausgänge: 0
SILcl (in Anlehnung an IEC 62061):
Herstellerproduktfamilie: S7-1200
Herstellerproduktstamm: Signal board
Höhe: 62 mm
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Tiefe: 21 mm
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false
zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false
Ausgang (Spannung) vorhanden: false
Ausgang (Strom) vorhanden: false
Spannungseingang vorhanden: true
Stromeingang vorhanden: true
Eingang für Thermoelement vorhanden: false
Eingang für Widerstand vorhanden: false
Eingang für Widerstandsthermometer vorhanden: false
Ausgangssignal konfigurierbar: true
Eingangssignal konfigurierbar: true
geeignet für Sicherheitsfunktion: false
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Screw connection
Explosionsschutz Kategorie für Gas: ATEX gas-ex-protection, Cat. 3
Explosionsschutz Kategorie für Staub: ohne
Kategorie (in Anlehnung an EN 954-1):
Breite: 38 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D