Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Sicherungsleiste
Stückliste
3NJ41433BF01
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB485
Rated permanent current Iu
A
AAB520
Double interruption
false
AAC101
busbar mean spacing 100 mm
AAC102
busbar mean spacing 185 mm
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
W
AAT080
Pole number
3
BAC378
Connection type
BAC468
Size of fuze links
BAD211
Track middle distance 40 mm
false
BAD212
Track middle distance 50 mm
false
BAD213
Track middle distance 60 mm
false
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3NJ41433BF01
eclass
27-37-14-02 - Sicherungsleiste:
Bemessungsdauerstrom: 630 A
Doppelt unterbrechend: false
Schienenmittenabstand (100 mm): false
Schienenmittenabstand (185 mm): true
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]: 36.6 W
Polzahl: 3
Anschlussart des Hauptstromkreises: Screw connection
Baugröße des Sicherungseinsatzes: NH2, NH3
Schienenmittenabstand (40 mm): false
Schienenmittenabstand (50 mm): false
Schienenmittenabstand (60 mm): false
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D