Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Sicherheitsgerichteter magnetischer Näherungsschalter
Stückliste
3SE66172CA04
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAC073
Performance level acc. to EN ISO 13849-1
AAD250
Housing coating
Not applicable
AAO382
Functional safety (SIL)
AAP609
Number of outputs with signaling function that already have a contact
AAP670
Number of secure outputs with contact
AAP679
Number of semi-conductor outputs with signaling function
BAA038
min. ambient temperature
-25 °C
BAA039
max. ambient temperature
70 °C
BAD826
Diameter of sensor
mm
BAD722
suitable for safety functions
BAD803
Type of actuation
BAD804
Design of interface for security oriented communications.
Without
BAD823
Width of sensor
mm
BAD840
Housing construction form
BAD831
Design of electrical connection
BAD843
Ensured switch distance OFF
mm
BAD844
Ensured switch distance ON
mm
BAD849
Height of sensor
mm
BAD856
Length of sensor
mm
BAD866
mechanical installation conditions
BAD886
Cross circuit/short circuit recognition possible
BAD915
Voltage type
BAD936
Monitoring function of downstream devices present
BAG975
Protection type IP
IP67
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3SE66172CA04
eclass
27-27-24-02 - Sicherheitsgerichteter magnetischer Näherungsschalter:
Performance Level (in Anlehnung an EN ISO 13849-1): E
Beschichtung des Gehäuses: Not applicable
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL): SIL 3
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0
Anzahl der Halbleiterausgänge mit Meldefunktion: 0
min. Umgebungstemperatur: -25 °C
max. Umgebungstemperatur: 70 °C
geeignet für Sicherheitsfunktion: true
Art der Betätigung: Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: Without
Breite des Sensors: 88 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: cable
Gehäusebauform:
gesicherter Ausschaltabstand sar: 17 mm
gesicherter Schaltabstand sao: 7 mm
Höhe des Sensors: 25 mm
Länge des Sensors: 13 mm
mechanische Einbaubedingung für Sensor: quasi-flush
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich: true
Spannungsart: DC
Überwachungsfunktion für ein nachgeschaltetes Gerät vorhanden: false
Schutzart (IP): IP67
27-27-44-01 - Sicherheitsgerichteter magnetischer Näherungsschalter:
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D