Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 37
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Schalter für Reiheneinbau
Stückliste
5TL14320
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAF646
max. lamp power
W
AAF837
number of change-over contacts
AAF835
number of normally closed contacts
AAF726
rated current
A
AAF836
number of normally open contacts
AAF860
lamp socket
Not applicable
AAF861
forced segregation (according to norm)
false
AAF862
short-circuit breaking capacity
10.0 kA
AAG331
color of lamp hood
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
A
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
W
AAT083
Width in units of measurement
BAA211
Installation depth
mm
BAC076
Rated switching capacity
0.0 kA
BAD176
Signal lamp present
BAD899
Design of control element
BAD915
Voltage type
AC
BAD925
Design of radiation source
BAG975
Protection type IP
Other
BAH005
Rated voltage
V
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 5TL14320
eclass
27-14-23-01 - Schalter für Reiheneinbau:
Bemessungsstrom: 32 A
Anzahl der Schließer: 4
Lampensockel für Reiheneinbau: Not applicable
Zwangstrennung (in Anlehnung an Norm): false
Kurzschlussfestigkeit: 10 kA
Farbe der Kalotte: Not applicable
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe: 32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]: 0.7 W
Breite in Teilungseinheiten: 4
Einbautiefe: 70 mm
Bemessungsschaltvermögen: 0 kA
Signallampe vorhanden: false
Schaltelementfunktion:
Spannungsart: AC
Art des Leuchtmittels: Not applicable
Schutzart (IP): Other
Bemessungsspannung: 440 V
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D