Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 45
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Rechtecksteckverbinder (Set)
Stückliste
6GK19050CC00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB373
Type of interlock
AAC076
Coding (polarization)
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
AAC820
Min. operating temperature
°C
AAC821
Max. operating temperature
°C
AAO847
description of product type
AAS458
Conductor connection method
BAA018
Length
mm
BAA020
Height
mm
BAA038
min. ambient temperature
°C
BAA039
max. ambient temperature
°C
BAC461
Housing material
BAF016
Width
mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6GK19050CC00
eclass
27-44-01-01 - Rechtecksteckverbinder (Set):
Art der Verriegelung:
Codierung (Kopf 1):
Schutzart (IP, montiert):
min. Betriebstemperatur: -20 °C
max. Betriebstemperatur: 70 °C
Produkttypbezeichnung: PB ECOFAST Hybrid Plug angled
Anschlussart des Leiters: false
Länge: 71 mm
Höhe: 27 mm
min. Umgebungstemperatur: -40 °C
max. Umgebungstemperatur: 80 °C
Werkstoff des Gehäuses: Plastic
Breite: 71 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D