Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 106
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Positionsschalter mit Zuhaltung
Stückliste
3SE53220SG22
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB373
Type of interlock
AAB400
Interface design
AAB412
Design of the switching element
Creep circuit element
AAB466
rated operating current Ie with AC-15, 24 V
A
AAB478
Rated operating current Ie DC-13, 125 V
A
AAB481
Rated operating current Ie DC-13, 24 V
A
AAB829
max. rated control voltage Us, magnetic drive with DC
V
AAB827
max. rated control voltage Us, magnetic drive with AC 50 Hz
V
AAB828
max. rated control voltage Us, magnetic drive with AC 60 Hz
V
AAB963
min. rated control voltage Us, magnetic drive with DC
V
AAB906
max. ambient temperature during operation
60 °C
AAB961
min. rated control voltage Us, magnetic drive with AC 50 Hz
V
AAB962
min. rated control voltage Us, magnetic drive with AC 60 Hz
V
AAC022
min. ambient temperature during operation
°C
AAP377
Number of changers
AAP666
Number of safety-related auxiliary contacts
BAD722
suitable for safety functions
true
BAD804
Design of interface for security oriented communications.
BAD823
Width of sensor
54.0 mm
BAD831
Design of electrical connection
BAD833
Explosion protection categories for gases
BAD834
Explosion protected category for dusts
BAD836
Emergency unlocking device present
BAD840
Housing construction form
Special construction
BAD849
Height of sensor
44.0 mm
BAD856
Length of sensor
mm
BAD958
Clamping force
N
BAG101
Status display present
BAG975
Protection type IP
IP67
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3SE53220SG22
eclass
27-27-06-11 - Positionsschalter mit Zuhaltung:
Art der Verriegelung: Bias current principle
Ausführung der Schnittstelle: Without
Ausführung des Schaltglieds: Creep circuit element
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-15, 24 V): 6 A
Bemessungsbetriebsstrom (bei DC-13, 125 V): 0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom (bei DC-13, 24 V): 3 A
max. Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb (bei AC 50 Hz): 115 V
max. Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb (bei AC 60 Hz): 115 V
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs: 60 °C
min. Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb (bei AC 50 Hz): 115 V
min. Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb (bei AC 60 Hz): 115 V
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C
Anzahl der Kontakte (als Wechsler): 0
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 4
geeignet für Sicherheitsfunktion: true
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: Without
Breite des Sensors: 54 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Screw connection
Explosionsschutz Kategorie für Gas: none
Explosionsschutz Kategorie für Staub: none
Fluchtentriegelung vorhanden: true
Gehäusebauform: Special construction
Höhe des Sensors: 44 mm
Länge des Sensors: 185 mm
Zuhaltekraft: 1300 N
Statusanzeige vorhanden: false
Schutzart (IP): IP67
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D