Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 46
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Stückliste
3SE51140QV101AE1
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB400
Interface design
Without
AAB412
Design of the switching element
Creep circuit element
AAB462
rated operating current Ie with AC-15, 125 V
A
AAB465
rated operating current (with AC-15, 230 V)
A
AAB466
rated operating current Ie with AC-15, 24 V
A
AAB478
Rated operating current Ie DC-13, 125 V
A
AAB481
Rated operating current Ie DC-13, 24 V
A
AAB906
max. ambient temperature during operation
°C
AAC022
min. ambient temperature during operation
°C
AAC214
Forced opening
AAM460
housing (according to norm)
AAP365
Number of breaking contacts
AAP377
Number of changers
0
AAP546
Number of making contacts
AAP666
Number of safety-related auxiliary contacts
BAD722
suitable for safety functions
true
BAD804
Design of interface for security oriented communications.
BAD823
Width of sensor
mm
BAD831
Design of electrical connection
BAD833
Explosion protection categories for gases
BAD840
Housing construction form
BAD849
Height of sensor
mm
BAD856
Length of sensor
mm
BAG101
Status display present
BAG975
Protection type IP
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3SE51140QV101AE1
eclass
27-27-06-10 - Positionsschalter mit getrenntem Betätiger:
Ausführung der Schnittstelle: Without
Ausführung des Schaltglieds: Creep circuit element
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-15, 125 V): 4 A
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-15, 24 V): 4 A
Bemessungsbetriebsstrom (bei DC-13, 125 V): 0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom (bei DC-13, 24 V): 3 A
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs: 85 °C
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C
Zwangsöffnung: true
Gehäuse (in Anlehnung an Norm): gemäß Norm
Anzahl der Kontakte (als Öffner): 2
Anzahl der Kontakte (als Wechsler): 0
Anzahl der Kontakte (als Schließer): 1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 2
geeignet für Sicherheitsfunktion: true
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: Without
Breite des Sensors: 40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Connector M12
Explosionsschutz Kategorie für Gas: none
Gehäusebauform: Block
Höhe des Sensors: 37 mm
Länge des Sensors: 124 mm
Statusanzeige vorhanden: false
Schutzart (IP): IP67
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D