Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 378
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Positionsschalter (Bauart 1)
Stückliste
3SE52120LC051CA0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB400
Interface design
Without
AAB423
Electronic output
0
AAB462
rated operating current Ie with AC-15, 125 V
A
AAB465
rated operating current (with AC-15, 230 V)
A
AAB466
rated operating current Ie with AC-15, 24 V
A
AAB478
Rated operating current Ie DC-13, 125 V
A
AAB481
Rated operating current Ie DC-13, 24 V
A
AAB504
Housing coating
AAB906
max. ambient temperature during operation
°C
AAC022
min. ambient temperature during operation
°C
AAC214
Forced opening
AAM460
housing (according to norm)
AAP365
Number of breaking contacts
AAP377
Number of changers
AAP546
Number of making contacts
AAP666
Number of safety-related auxiliary contacts
BAC915
Switch function
BAD722
suitable for safety functions
BAD823
Width of sensor
mm
BAD831
Design of electrical connection
BAD833
Explosion protection categories for gases
BAD840
Housing construction form
BAD849
Height of sensor
mm
BAD856
Length of sensor
mm
BAG101
Status display present
BAG975
Protection type IP
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
QUANTITYINT
Mengenstaffel
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3SE52120LC051CA0
eclass
27-27-06-01 - Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion:
Ausführung der Schnittstelle: Without
Ausgang elektronisch: 0
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-15, 24 V): 6 A
Bemessungsbetriebsstrom (bei DC-13, 125 V): 0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom (bei DC-13, 24 V): 3 A
Beschichtung des Gehäuses: lacquered
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs: 85 °C
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C
Zwangsöffnung: true
Gehäuse (in Anlehnung an Norm): gemäß Norm
Anzahl der Kontakte (als Öffner): 2
Anzahl der Kontakte (als Wechsler): 0
Anzahl der Kontakte (als Schließer): 1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 2
Schaltfunktion: On/Off
geeignet für Sicherheitsfunktion: true
Breite des Sensors: 31 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Screw connection
Explosionsschutz Kategorie für Gas: none
Gehäusebauform: Block
Höhe des Sensors: 33 mm
Länge des Sensors: 76 mm
Statusanzeige vorhanden: false
Schutzart (IP): IP67
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D