Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Netzwerkkarte, Netzwerk-Adapter
Stückliste
6GK15612AA00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAG579
type of encoding
AAG583
ethernet possible
AAI178
number of ports 10 Gbit SC (SR)
0
AAI185
number of ports 10 Mbps AUI
0
AAI186
number of ports 10 Mbps BNC
false
AAI188
number of ports 10 Mbps RJ45
0
AAI189
number of ports 10 Mbps of SC
0
AAI190
number of ports 10 Mbps of ST
0
AAI193
number of ports 10/100 Mbps RJ45
AAI194
number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45
AAI195
number of ports 100 Mbps MT RJ
0
AAI197
number of ports 100 Mbps SC
0
AAI199
number of ports 100 Mbps VF-45
0
AAI200
number of ports 100/1000 Mbps RJ45
0
AAI205
number of ports 1000 Mbps of MT RJ
0
AAI208
number of ports 1000 Mbps SC (LX)
0
AAI209
number of ports 1000 Mbps SC (SX)
0
AAI210
number of ports 1000 Mbps VF-45
0
AAI344
number of other ports
AAL286
10 gigabit ethernet present
false
AAL519
fast ethernet present
AAL673
gigabit ethernet present
AAO847
description of product type
BAA020
Height
mm
BAB577
Depth
mm
BAF016
Width
mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
85176200
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6GK15612AA00
eclass
19-17-01-01 - Netzwerkkarte, -adapter (Netzwerktechnik, allgemeine Anwendung):
Art der Datenverschlüsselung:
Ethernet möglich: false
Anzahl der 10 Gbit (SC-Ports, SR): 0
Anzahl der 10 Mbps (AUI-Ports): 0
Anzahl der 10 Mbps (BNC-Ports): false
Anzahl der 10 Mbps (RJ45-Ports): 0
Anzahl der 10 Mbps (SC-Ports): 0
Anzahl der 10 Mbps (ST-Ports): 0
Anzahl der 10/100 Mbps (RJ45-Ports): 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps (RJ45-Ports): 0
Anzahl der 100 Mbps (MT-RJ-Ports): 0
Anzahl der 100 Mbps (SC-Ports): 0
Anzahl der 100 Mbps (VF-45-Ports): 0
Anzahl der 100/1000 Mbps (RJ45-Ports): 0
Anzahl der 1000 Mbps (MT-RJ-Ports): 0
Anzahl der 1000 Mbps (SC-Ports (LX): 0
Anzahl der 1000 Mbps (SC-Ports (SX)): 0
Anzahl der 1000 Mbps (VF-45-Ports): 0
Anzahl der sonstigen Ports: 1
10 Gigabit Ethernet vorhanden: false
Fast Ethernet vorhanden: false
Gigabit Ethernet vorhanden: false
Produkttypbezeichnung: CP 5612
Höhe: 107 mm
Tiefe: 125 mm
Breite: 18 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D