Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Netzwerk-Router
Stückliste
6GK58764AA002BA2
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAD216
Transmission rate
AAG583
ethernet possible
AAI291
number of LAN-ports
AAG585
integrated firewall present
AAI381
number of voice-ports
AAL519
fast ethernet present
AAL673
gigabit ethernet present
AAM264
VPN present
AAM294
XDSL present
AAQ341
max storage temperature
°C
AAQ342
min storage temperature
-40 °C
BAA018
Length
mm
BAB392
Certificates and permits
BAA020
Height
mm
BAA038
min. ambient temperature
°C
BAA039
max. ambient temperature
°C
BAB576
weight of item
kg
BAF016
Width
mm
BAG975
Protection type IP
IP20
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
85176200
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6GK58764AA002BA2
eclass
19-17-01-03 - Netzwerk-Router:
Übertragungsrate: -99999
Ethernet möglich: 10000000
integrierte Firewall vorhanden: Statefull Inspection
Anzahl der Voice-Ports: 0
Fast Ethernet vorhanden: 100000000
Gigabit Ethernet vorhanden: -99999
VPN vorhanden: true
XDSL vorhanden:
max. Lagerungstemperatur: 85 °C
min. Lagerungstemperatur: -40 °C
Länge: 127 mm
Höhe: 147 mm
min. Umgebungstemperatur: -20 °C
max. Umgebungstemperatur: 70 °C
Zertifikat/Zulassung:
Breite: 35 mm
Schutzart (IP): IP20
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D