Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 54
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Modul für aktive Netzwerkkomponente (nicht spezifiziert)
Stückliste
6GK59924AM008AA0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
°C
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
°C
AAI193
number of ports 10/100 Mbps RJ45
AAF542
product-type designation
AAF545
type of fixing (35 mm DIN rail mounting) available
AAF548
type of fixing (wall fastening) available
false
AAG583
ethernet possible
AAI185
number of ports 10 Mbps AUI
AAI186
number of ports 10 Mbps BNC
AAI194
number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45
AAI197
number of ports 100 Mbps SC
AAI200
number of ports 100/1000 Mbps RJ45
AAI205
number of ports 1000 Mbps of MT RJ
AAI207
number of ports 1000 Mbps SC
AAI275
number of ISDN WAN-ports
AAI285
number of combination-ports RJ45/mini GBIC
AAL286
10 gigabit ethernet present
AAL519
fast ethernet present
AAL673
gigabit ethernet present
AAO847
description of product type
BAA020
Height
mm
BAB577
Depth
mm
BAF016
Width
mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6GK59924AM008AA0
eclass
19-17-01-90 - Netzwerkkomponente (allgemeine Anwendung, nicht spezifiziert):
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase: 60 °C
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase: 0 °C
Produkttypbezeichnung: MM992-4LD
Befestigungsart (35 mm DIN-Hutschienenmontage) vorhanden:
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden: false
Ethernet möglich: false
Anzahl der 10 Mbps (AUI-Ports): 0
Anzahl der 10 Mbps (BNC-Ports): 0
Anzahl der 100/1000 Mbps (RJ45-Ports): 0
Anzahl der 1000 Mbps (MT-RJ-Ports): 0
Anzahl der 1000 Mbps (SC-Ports): 4
Anzahl der ISDN WAN-Ports: 0
Anzahl der Kombi-Ports (RJ45/Mini GBIC): 0
10 Gigabit Ethernet vorhanden: false
Fast Ethernet vorhanden: false
Gigabit Ethernet vorhanden: true
Tiefe: 275.5 mm
19-17-03-90 - Modul für aktive Netzwerkkomponente (nicht spezifiziert):
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase: 60 °C
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase: 0 °C
Produkttypbezeichnung: MM992-4LD
Befestigungsart (35 mm DIN-Hutschienenmontage) vorhanden:
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden: false
Ethernet möglich: false
Anzahl der 10 Mbps (AUI-Ports): 0
Anzahl der 10 Mbps (BNC-Ports): 0
Anzahl der 100/1000 Mbps (RJ45-Ports): 0
Anzahl der 1000 Mbps (MT-RJ-Ports): 0
Anzahl der 1000 Mbps (SC-Ports): 4
Anzahl der ISDN WAN-Ports: 0
Anzahl der Kombi-Ports (RJ45/Mini GBIC): 0
10 Gigabit Ethernet vorhanden: false
Fast Ethernet vorhanden: false
Gigabit Ethernet vorhanden: true
Produkttypbezeichnung: MM992-4LD
Höhe: 22.3 mm
Tiefe: 275.5 mm
Breite: 120.3 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D