Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Media Konverter (Netzwerktechnik)
Stückliste
6GK51011BC002AA3
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
°C
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
°C
AAF535
supply voltage (at DC)
V
AAF540
redundant power supply
AAF549
type of fixing (screwing-fastener) available
AAF550
type of fixing (rail installation) available
AAG591
power over ethernet present
AAO847
description of product type
BAA020
Height
mm
BAB577
Depth
mm
BAF016
Width
mm
BAG975
Protection type IP
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
85176200
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6GK51011BC002AA3
eclass
19-17-01-14 - Media Konverter (Netzwerktechnik):
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase: 60 °C
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase: -10 °C
Befestigungsart (Schraubbefestigung) vorhanden:
Befestigungsart (Schienenmontage) vorhanden:
Power over Ethernet vorhanden:
Produkttypbezeichnung: SCALANCE X101-1LD
Höhe: 125 mm
Tiefe: 124 mm
Breite: 40 mm
Schutzart (IP): IP30
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D