Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 543
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Leistungsschalter für Motorschutz
Stückliste
3RV21314PA10
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB439
Release system
AAB455
Rated operating power with AC-3, 230 V
kW
AAB456
Rated operating power with AC-3, 400 V
kW
AAB485
Rated permanent current Iu
A
AAB542
Greatest value of overload release adjustment range
A
AAB667
suitable for mounting onto standard rails
false
AAB711
Device type
Einbaugerät Festeinbautechnik
AAC074
Sensitive to phase failure
AAC828
Lowest value of setting range for overload tripper
A
AAF727
max. rated operating voltage
690 V
AAF728
min. rated operating voltage
690 V
AAN383
rated service short-circuit breaking capacity Ics at 400 V, 50 Hz
A
AAO847
description of product type
AAP351
Number of auxiliary contacts as opener
AAP352
Number of auxiliary contacts as shutter
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
A
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
W
AAT080
Pole number
3
BAD817
Design of actuating element
BAC027
Manner of using
BAC378
Connection type
BAD376
Integrated auxiliary switch present
BAD379
Integrated undervoltage tripper present
false
BAG975
Protection type IP
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3RV21314PA10
eclass
27-37-04-01 - Leistungsschalter für Motorschutz:
Auslösetechnik: magnetic
Bemessungsbetriebsleistung (bei AC-3, 400 V): 19 kW
Bemessungsdauerstrom: 36 A
Endwert des Überlastauslösereinstellbereiches: 36 A
geeignet für Hutschienenmontage: false
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
max. Bemessungsbetriebsspannung: 690 V
phasenausfallempfindlich: true
Anfangswert des Überlastauslösereinstellbereiches: 28 A
max. Bemessungsbetriebsspannung: 690 V
min. Bemessungsbetriebsspannung: 690 V
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen (bei 400 V, 50 Hz): 65000 A
Produkttypbezeichnung: 3RV2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe: 36 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]: 6.7 W
Polzahl: 3
Ausführung des Betätigungselements: Toggle
Anschlussart des Hauptstromkreises: Screw connection
integrierter Hilfsschalter vorhanden: false
integrierter Unterspannungsauslöser vorhanden: false
Ausführung des Betätigungselements:
Schutzart (IP): IP20
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D