Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2705
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Stückliste
3RT20171AP01
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB456
Rated operating power with AC-3, 400 V
kW
AAB471
Rated operating current Ie with AC-1, 400 V
A
AAB476
Rated operating current Ie with AC-3, 400 V
A
AAB667
suitable for mounting onto standard rails
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
V
AAC385
rated operating power (AC-4, 400 V)
kW
AAP351
Number of auxiliary contacts as opener
AAP352
Number of auxiliary contacts as shutter
AAO847
description of product type
AAP545
Number of main contacts as opener
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
A
AAP547
Number of making contacts and main contacts
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
W
AAQ522
rated operational power AC-1 at 400 V
kW
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
W
BAC050
Type of actuation
BAC378
Connection type
BAD715
suitable for series installation
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
V
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
V
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
V
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
QUANTITYINT
Mengenstaffel
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3RT20171AP01
eclass
27-37-10-03 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom:
Bemessungsbetriebsleistung (bei AC-3, 400 V): 6 kW
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-3, 400 V): 12 A
geeignet für Hutschienenmontage: false
Produkttypbezeichnung:
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3
Bemessungsbetriebsleistung (AC-1 bei 400 V): 13 kW
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe: 12 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]: 1.2 W
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]: 5.7 W
Art der Spannung zur Betätigung:
Anschlussart des Hauptstromkreises: Screw connection
geeignet für Reiheneinbau: true
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz): 230 V
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz): 230 V
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D