Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 58
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Kondensatorschütz
Stückliste
3RT26451AF03
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB484
Rated reactive power with 400 V, 50 Hz
kvar
AAB667
suitable for mounting onto standard rails
false
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
V
AAP351
Number of auxiliary contacts as opener
AAP352
Number of auxiliary contacts as shutter
AAP545
Number of main contacts as opener
0
AAP547
Number of making contacts and main contacts
3
AAQ526
rated operational power AC-6b at 400 V
kW
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
A
BAC050
Type of actuation
BAC378
Connection type
Screw connection
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
V
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
V
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
V
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
85364900
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
REACH_INFORMATION
REACH information
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3RT26451AF03
eclass
27-37-10-06 - Kondensatorschütz:
Bemessungsblindleistung (bei 400 V, 50 Hz): 75 kvar
geeignet für Hutschienenmontage: false
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1
Anzahl der Hauptkontakte als Öffner: 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3
Bemessungsbetriebsleistung (AC-6b bei 400 V): 75 kW
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe: 113 A
Art der Spannung zur Betätigung: AC
Anschlussart des Hauptstromkreises: Screw connection
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D