Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 48
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Stückliste
5SV13166GV10
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAF726
rated current
A
AAG266
rated short-circuit breaking capacity (according to norm EN)
kA
AAG267
rated short-circuit breaking capacity (according to norm IEC)
kA
AAG268
concurrently switching N-neutral present
true
AAG457
release characteristic
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
A
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
W
AAT080
Pole number
2
AAT083
Width in units of measurement
1
AAT084
Energy limitation class
3
BAA211
Installation depth
70.0 mm
BAC063
Rated error current
0.0 A
BAC384
Residual current type
BAC403
Frequency
50 Hz
BAG975
Protection type IP
IP20
BAH005
Rated voltage
230 V
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
QUANTITYINT
Mengenstaffel
COO
Herstellerland
RO
CTC
Zolltarifnummer
85362010
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 5SV13166GV10
eclass
27-14-22-07 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsschaltvermögen (in Anlehnung an Norm EN): 6 kA
Bemessungsschaltvermögen (in Anlehnung an Norm IEC): 25 kA
mitschaltender Neutralleiter vorhanden: true
Auslösecharakteristik: B
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe: 10 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]: 1.1 W
Polzahl: 2
Breite in Teilungseinheiten: 1
Energiebegrenzungsklasse: 3
Einbautiefe: 70 mm
Bemessungsfehlerstrom: 0 A
Fehlerstromtyp: A
Frequenz: 50 Hz
Schutzart (IP): IP20
Bemessungsspannung: 230 V
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D