Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 29
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Installationsrelais für Reiheneinbau
Stückliste
5TT42053
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAC962
Min. supply voltage
V
AAC965
Max. supply voltage
V
AAF726
rated current
16.0 A
AAF818
max. incandescent lamp load
1200 W
AAF820
max. load fluorescent lamp
400 V·A
AAF823
max. switching current (cos phi = 0.6)
16 A
AAF835
number of normally closed contacts
AAF836
number of normally open contacts
AAF837
number of change-over contacts
AAF838
max. frequency control voltage 1
50.0 Hz
AAF839
max. control voltage 1
V
AAF840
min. control voltage 1
V
AAF841
min. frequency control voltage 1
50.0 Hz
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16.0 A
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1 W
AAT083
Width in units of measurement
1
BAA211
Installation depth
90.0 mm
BAC078
Supply voltage type
AC
BAC079
Control voltage type 1
BAG640
Assembly type
DIN track
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
RO
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 5TT42053
eclass
27-14-23-09 - Installationsrelais für Reiheneinbau:
min. Versorgungsspannung: 400 V
max. Versorgungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 16 A
max. Glühlampenlast: 1200 W
max. Leuchtstofflampenlast: 400 V·A
max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 16 A
Anzahl der Öffner: 1
Anzahl der Schließer: 1
Anzahl der Wechsler: 0
max. Frequenz der Steuerspannung (1): 50 Hz
max. Steuerspannung (1): 12 V
min. Steuerspannung (1): 12 V
min. Frequenz der Steuerspannung (1): 50 Hz
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe: 16 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]: 1 W
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 90 mm
Art der Versorgungsspannung: AC
Art der Steuerspannung (1): AC
Montageart: DIN track
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D