Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Installations-Etagenklemme
Stückliste
8WH60014CF00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB500
Rated current In
24.0 A
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
3.0 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
3.0 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.0 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.0 mm²
AAC821
Max. operating temperature
55 °C
AAP638
Number of potentials
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24.0 A
BAA018
Length
101.0 mm
BAB680
Connection position
top
BAC034
Connection type
Plug terminal connection
BAC137
Width of spacing
5.0 mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAC375
Connection type 2
Plug terminal connection
BAC469
Basic color
Grey
BAC476
height at lowest possible mounting
51.0 mm
BAC487
material of insulation
Thermoplast
BAC676
Max. line cross section, flexible
3.0 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4.0 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.0 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.0 mm²
BAD399
N insulation slide present
BAD405
Test isolator present
false
BAD563
N function possible
BAD569
PE function possible
BAD774
Closing plate required
true
BAG640
Assembly type
DIN rail 35 mm
BAH005
Rated voltage
400 V
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
85369010
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 8WH60014CF00
eclass
27-14-11-25 - Installations-Etagenklemme:
Bemessungsstrom: 24 A
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse): 3 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig): 3 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse): 0 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig): 0 mm²
max. Betriebstemperatur: 55 °C
Bemessungsstrom: 24 A
Anzahl der unterschiedlichen Potenziale: 2
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe: 24 A
Länge: 101 mm
Anschlussposition: top
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1): Plug terminal connection
Breite des Rastermaßes: 5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94): V0
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2): Plug terminal connection
Basisfarbe: Grey
Höhe (bei niedrigbauender Montageart): 51 mm
Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse): 3 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig): 4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse): 0 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig): 0 mm²
N-Trennschlitten vorhanden: false
Prüftrenner vorhanden: false
N-Funktion möglich: true
PE-Funktion möglich: false
Abschlussplatte erforderlich: true
Montageart: DIN rail 35 mm
Bemessungsspannung: 400 V
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D