Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Initiator/Aktor-Reihenklemme
Stückliste
6ES79240CC200AC0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB500
Rated current In
1 A
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
3.0 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
3.0 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
mm²
AAC040
feed-in function present
true
AAC049
PE connection present
false
AAC081
cross-connectable
false
AAC103
screen connection present
false
AAC148
isolating function present
AAC820
Min. operating temperature
0 °C
AAC821
Max. operating temperature
60 °C
AAO622
Color of illuminant
AAO847
description of product type
Fully modular connection
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAP805
Product name
Connection module
BAA018
Length
mm
BAA351
Color
Grey
BAC137
Width of spacing
mm
BAC140
Combustibility class
V1
BAC476
height at lowest possible mounting
mm
BAC676
Max. line cross section, flexible
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
mm²
BAD123
Levels internally bridged
false
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
false
BAD774
Closing plate required
false
BAG640
Assembly type
DIN rail 35 mm, DIN rail 15 mm
BAH005
Rated voltage
50 V
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
RO
CTC
Zolltarifnummer
85369010
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6ES79240CC200AC0
eclass
27-14-11-28 - Initiator/Aktor-Reihenklemme:
Bemessungsstrom: 1 A
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse): 3 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig): 3 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse): 0 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig): 0 mm²
Einspeisefunktion vorhanden: true
PE-Anschluss vorhanden: false
Brückerschacht vorhanden: false
Schirmanschluss vorhanden: false
Trennfunktion vorhanden: false
min. Betriebstemperatur: 0 °C
max. Betriebstemperatur: 60 °C
Bemessungsstrom: 1 A
Farbe des Leuchtmittels: Without
Produkttypbezeichnung: Fully modular connection
Anzahl der Klemmstellen: 1
Anzahl der Etagen: 1
Artikelbezeichnung: Connection module
Länge: 76 mm
Farbe: Grey
Breite des Rastermaßes: 57 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94): V1
Höhe (bei niedrigbauender Montageart): 60 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse): 3 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse): 0 mm²
Etagen intern gebrückt: false
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e): false
Abschlussplatte erforderlich: false
Montageart: DIN rail 35 mm, DIN rail 15 mm
Bemessungsspannung: 50 V
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D