Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 121
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Gleichstromversorgung
Stückliste
6EP31340TA000AY0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB429
Output voltage adjustable
AAB773
max. 1. output voltage
V
AAB776
max. 2. output voltage
V
AAB779
max. 3. output voltage
V
AAB807
max. output current 2
A
AAB834
max. rated supply voltage with DC
V
AAB808
max. output current 3
A
AAB832
max. rated supply voltage with AC 50 Hz
V
AAB833
max. rated supply voltage with AC 60 Hz
V
AAB968
min. rated supply voltage with DC
V
AAB925
min. 1. output voltage
V
AAB928
min. 2. output voltage with AC
V
AAB931
min. 3. output voltage
V
AAB966
min. rated supply voltage with AC 50 Hz
V
AAB967
min. rated supply voltage with AC 60 Hz
V
AAC127
stabilized
AAF040
Net weight
kg
AAI720
max. output current 1
A
AAJ701
power consumption
V·A
AAO847
description of product type
AAP805
Product name
AAS340
nominal value 1. output voltage
V
AAS341
nominal value 2. output voltage
V
AAS342
nominal value 3. output voltage
V
AAS343
nominal value output current 1
A
AAS344
nominal value output current 2
A
AAS345
nominal value output current 3
A
BAA020
Height
mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
W
BAB577
Depth
mm
BAC078
Supply voltage type
BAC178
Installation width
mm
BAC180
Installation height
mm
BAD831
Design of electrical connection
BAC545
Power output
W
BAD291
Direct assembly/mounting possible
BAD304
Bearing track assembly possible
BAD308
Wall assembly possible
BAD485
Output voltage for SPC is regulated
BAD715
suitable for series installation
BAE190
designed as short-circuit-proof
BAF016
Width
mm
BAG975
Protection type IP
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6EP31340TA000AY0
eclass
27-04-07-01 - Gleichstromversorgung:
Ausgangsspannung einstellbar: true
max. 1. Ausgangsspannung: 24 V
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC): 24 V
min. 1. Ausgangsspannung: 24 V
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC): 24 V
stabilisiert: true
Nettogewicht: 1 kg
max. Ausgangsstrom (1): 12.5 A
Leistungsaufnahme: 20 V·A
Produkttypbezeichnung: Power supply SITOP DC-DC converter
Artikelbezeichnung: SITOP PSU3400
Nennwert 1. Ausgangsspannung: 24 V
Nennwert Ausgangsstrom (1): 10 A
Höhe: 125 mm
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]: 20 W
Tiefe: 120 mm
Art der Versorgungsspannung: DC
Einbaubreite: 42 mm
Einbauhöhe: 225 mm
Leistungsabgabe: 260 W
Direktmontage möglich: false
Tragschienenmontage möglich: true
Wandmontage möglich: false
Ausgangsspannung geregelt: true
geeignet für Reiheneinbau: true
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Screw connection
kurzschlussfest ausgeführt: true
Breite: 42 mm
Schutzart (IP): IP20
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D