Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Frequenzumrichter =< 1 kV
Stückliste
6AG12101PE262UL0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAA186
computer port
AAB511
Brake chopper integrated
true
AAB537
Input phase number
3
AAB538
Use in the industrial area permissible
AAB539
Use in the residential and commercial area permissible
false
AAB782
max. output power with linear load and rated output voltage
kW
AAB783
max. output power with square load at rated output voltage
kW
AAB821
max. rated operating current Ie
A
AAB867
max. mains voltage
480 V
AAC801
Relative symmetric mains frequency tolerance
5 %
AAC802
Relative symmetric mains voltage tolerance
10 %
AAF040
Net weight
kg
AAF607
design
AAM479
supported protocol
AAO742
Brand
SIPLUS
AAO847
description of product type
PM240-2
AAS453
Min. network voltage
380 V
AAU442
Base load current at high overload
A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
W
AAU443
Base load current at low overload
A
BAA020
Height
mm
BAB577
Depth
mm
BAD403
Optical interface present
BAE104
4 quadrant operation possible
false
BAE107
Rated output voltage
400 V
BAE108
Rated output current
A
BAE111
Output phases, number of
3
BAE125
Max. output frequency
Hz
BAE130
Power frequency
47 ... 63 Hz
BAE150
Design of frequency changer
U converter
BAF016
Width
mm
BAG975
Protection type IP
IP20
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6AG12101PE262UL0
eclass
27-02-31-01 - Frequenz-/Servoumrichter =< 1 kV:
PC-Anschluss vorhanden:
Bremschopper integriert: true
Eingangsphasenzahl: 3
Einsatz im Industriebereich zulässig: false
Einsatz im Wohn-/Gewerbebereich zulässig: false
max. abgegebene Leistung (bei linearer Belastung der Bemessungsausgangsspannung): 22 kW
max. abgegebene Leistung (bei quadrat. Belastung der Bemessungsausgangsspannung): 30 kW
max. Bemessungsbetriebsstrom: 57 A
max. Netzspannung: 480 V
relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: 5 %
relative symmetrische Netzspannungstoleranz: 10 %
Nettogewicht: 17 kg
Ausführung: FSD 30 kW
unterstütztes Protokoll:
Marke: SIPLUS
Produkttypbezeichnung: PM240-2
min. Netzspannung: 380 V
Grundlaststrom für hohe Überlast: 47 A
Grundlaststrom für geringe Überlast: 57 A
Höhe: 472 mm
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]: 27 W
Tiefe: 237 mm
optische Schnittstelle vorhanden:
4-Quadrantenbetrieb möglich: false
Bemessungsausgangsspannung: 400 V
Bemessungsausgangsstrom: 60 A
Ausgangsphasenzahl: 3
max. Ausgangsfrequenz: 550 Hz
Netzfrequenz (Wert): 47 ... 63 Hz
Art des Umrichters: U converter
Breite: 200 mm
Schutzart (IP): IP20
Preview - Generation
Vorschau