Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 396
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Fehlerstrom-Schutzschalter
Stückliste
5SV33466
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAF726
rated current
A
AAF844
additional equipment possible
AAF862
short-circuit breaking capacity
kA
AAL779
short-time delayed tripping present
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
A
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
W
AAT080
Pole number
AAT082
Construction size
AAT083
Width in units of measurement
BAA211
Installation depth
mm
BAC063
Rated error current
A
BAC076
Rated switching capacity
kA
BAC384
Residual current type
BAD003
Surge current resistance
kA
BAD664
Selective type present
BAG640
Assembly type
BAG975
Protection type IP
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
QUANTITYINT
Mengenstaffel
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 5SV33466
eclass
27-14-22-01 - Fehlerstrom-Schutzschalter:
Bemessungsstrom: 63 A
Zusatzeinrichtung möglich: true
Kurzschlussfestigkeit: 10 kA
kurzzeitverzögerter Typ vorhanden: false
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe: 63 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]: 3.9 W
Polzahl: 4
Baugröße: 1
Breite in Teilungseinheiten: 4
Einbautiefe: 70 mm
Bemessungsfehlerstrom: 0 A
Bemessungsschaltvermögen: 1 kA
Fehlerstromtyp: A
Stoßstromfestigkeit: 1 kA
Selektiver-Typ vorhanden: false
Montageart: DIN track
Schutzart (IP): IP20
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D