Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 74
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Einbaumonitor (Industrie-PC)
Stückliste
6AV78634TA000AA0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB506
Width of front
mm
AAB907
max. supply voltage with AC 50 Hz
V
AAB908
max. supply voltage with AC 60 Hz
V
AAB909
max. supply voltage with DC
V
AAC023
min. supply voltage with AC 50 Hz
V
AAC024
min. supply voltage with AC 60 Hz
V
AAC025
min. supply voltage with DC
V
AAC820
Min. operating temperature
°C
AAC821
Max. operating temperature
°C
AAC849
Monitor diagonal
in
AAD217
Degree of protection (IP), front side
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
AAM494
max. number of pixels, horizontal
AAM495
max. number of pixels, vertical
AAO677
Manufacturer name
Siemens
AAO742
Brand
AAO847
description of product type
AAP386
Number of colors/shades of gray of the display
AAP465
Number of function keys
AAU731
Manufacturer product family
AAU732
Manufacturer product root
BAA211
Installation depth
mm
BAC078
Supply voltage type
BAC163
Display type
BAC475
Height of front
mm
BAC647
Max. image refresh frequency
kHz
BAC721
Min. image refresh frequency
kHz
BAD293
Front installation possible
BAD296
Rack-assembly possible
BAD365
HW interface PS2 present
BAD304
Bearing track assembly possible
BAD336
Display, color present
true
BAD366
HW interface USB present
BAD367
HW interface video signal, analog present
BAD368
HW interface video signal, digital present
BAD394
Mouse integrated
BAD402
On-screen display present
BAD437
Keyboard integrated
BAD443
Touch screen present
BAD722
suitable for safety functions
false
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Link to 3D Image
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6AV78634TA000AA0
eclass
19-20-02-01 - Einbaumonitor (Industrie-PC):
Breite der Front: 560 mm
max. Versorgungsspannung (bei DC): 28.8 V
min. Versorgungsspannung (bei DC): 19 V
min. Betriebstemperatur: 0 °C
max. Betriebstemperatur: 45 °C
Bildschirmdiagonale: 21.5 in
Schutzart (IP, frontseitig): IP65
Wand-/Direktmontage möglich: false
max. Anzahl der Pixel (horizontal): 1920
max. Anzahl der Pixel (vertikal): 1080
Herstellername: Siemens
Marke: SIMATIC
Produkttypbezeichnung: IFP2200
Anzahl der Farben-/Graustufen des Displays: 16777216
Anzahl der Funktionstasten: 0
Herstellerproduktfamilie: HMI
Herstellerproduktstamm: Flat Panel
Einbautiefe: 63 mm
Art der Versorgungsspannung: DC
Ausführung des Displays:
Höhe der Front: 380 mm
Fronteinbau möglich: true
Rackmontage möglich: false
Tragschienenmontage möglich: false
Display (Farbe) vorhanden: true
HW-Schnittstelle (PS2) vorhanden: false
HW-Schnittstelle (USB) vorhanden: true
HW-Schnittstelle (analoges Videosignal) vorhanden: false
HW-Schnittstelle (digitales Videosignal) vorhanden: true
Maus-Cursor-Steuerung integriert: false
Bildschirmanzeige vorhanden (OSD): false
Tastatur integriert: false
Touchscreen vorhanden: true
geeignet für Sicherheitsfunktion: false
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D