Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
SIEMENS
Beschreibung
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Stückliste
6ES79213AF000AA0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
IMAGE
image
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
EAN
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAB500
Rated current In
A
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
mm²
AAC820
Min. operating temperature
0 °C
AAC821
Max. operating temperature
60 °C
AAO847
description of product type
Fully modular connection
AAP805
Product name
Front connector module
AAT080
Pole number
BAA351
Color
Black
BAC375
Connection type 2
BAC034
Connection type
Plug-in connection
BAC487
material of insulation
other
BAC676
Max. line cross section, flexible
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
mm²
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
false
BAD774
Closing plate required
false
BAG640
Assembly type
direct mounting
BAH005
Rated voltage
V
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
CTC
Zolltarifnummer
85369010
LINK_TO_INDUSTRY_MALL
Link to Industry Mall
Link to Industry Mall
REACH_INFORMATION
REACH information
REACH information
LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET
Link to technical data sheet
Link to technical data sheet
LINK_TO_SIEMENS_SUPPORT_PORTAL
Link to Siemens Support Portal
Link to Siemens Support Portal
LINK_TO_PRODUCT_PAGE
Link to Product Page
Link to Product Page
LINK_TO_APPLICATION_EXAMPLE
Link to Application example
Link to Application example
LINK_TO_SALES_BROCHURE
Link to Sales brochure
Link to Sales brochure
LINK_TO_CERTIFICATES
Link to Certificates
Link to Certificates
LINK_TO_DOWNLOAD
Link to Download
Link to Download
LINK_TO_FAQ
Link to FAQ
Link to FAQ
LINK_TO_MANUAL
Link to Manual
Link to Manual
LINK_TO_PRODUCT_NOTE
Link to product note
Link to product note
LINK_TO_TECHNICAL_DATA
Link to Technical data
Link to Technical data
LINK_TO_3D_IMAGE
Link to 3D Image
Zusätzliche Informationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 6ES79213AF000AA0
eclass
27-14-11-06 - Ein- und mehrpolige Klemmenleiste:
Bemessungsstrom: 1 A
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse): 2 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig): 2 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse): 0 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig): 0 mm²
min. Betriebstemperatur: 0 °C
max. Betriebstemperatur: 60 °C
Bemessungsstrom: 1 A
Produkttypbezeichnung: Fully modular connection
Artikelbezeichnung: Front connector module
Polzahl: 20
Farbe: Black
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1): Plug-in connection
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2):
Werkstoff des Isolierkörpers: other
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse): 2 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse): 0 mm²
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e): false
Abschlussplatte erforderlich: false
Montageart: direct mounting
Bemessungsspannung: 60 V
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D